DR-SPU 300 SI-55
Parça no.: 10.01.01.01132
Vakum plakası SPU için sızdırmazlık contası
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 249,2 mm |
| Ds | 300 mm |
| Dmax(S) | 302,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 300 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Ağırlık | 398,5 g |
| Ürün ailesi | DR-SPU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon