DR-SPU 300 SI-55
부품 번호.: 10.01.01.01132
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 300 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 249.2 mm |
| Ds | 300 mm |
| Dmax(S) | 302.4 mm |
| H | 25.5 mm |
| Z (Stroke) | 4.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 300 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 398.5 g |
| Product family | DR-SPU |
관련 문서
관련 문서