DR-SPU 300 SI-55
Onderdeelnr.: 10.01.01.01132
Afdichtingsring voor vacuümplaat SPU
| Size | 300 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 249,2 mm |
| Ds | 300 mm |
| Dmax(S) | 302,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 300 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 398,5 g |
| Product family | DR-SPU |
Documentatie
Documentatie