DR-SPU 300 SI-55
Część nr.: 10.01.01.01132
Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU
| Size | 300 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 249,2 mm |
| Ds | 300 mm |
| Dmax(S) | 302,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 300 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 398,5 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentacja
Dokumentacja