DR-SPU 300 SI-55
Numero articolo: 10.01.01.01132
Anello di tenuta per piastra aspirazione SPU
| Misura | 300 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 249,2 mm |
| Ds | 300 mm |
| Dmax(S) | 302,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Z (freccia elastica) | 4,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 300 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Peso | 398,5 g |
| Famiglia di prodotti | DR-SPU |
Documentazione
Documentazione