DR-SPU 300 SI-55
Osanro: 10.01.01.01132
Sealing ring for suction plate SPU
| Size | 300 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 249,2 mm |
| Ds | 300 mm |
| Dmax(S) | 302,4 mm |
| H | 25,5 mm |
| Z (Stroke) | 4,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 300 |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Weight | 398,5 g |
| Product family | DR-SPU |
Dokumentointi
Dokumentointi