SPU 300 SI-60 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.01.01135
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 253 mm |
| d3 | 226,5 mm |
| Dmax(S) | 320 mm |
| Ds | 300 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| H | 25 mm |
| H1 | 26,5 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3.810 N |
| Emme kuvveti d2 | 3.010 N |
| Cilt | 491 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 3.500 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 2.200 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SPU |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon