Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPU 300 SI-60 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.01135

Przyssawka (okrągła)

Branże: Drewno | Metal | Uniwersalne

Size300
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 34  mm
d2 253  mm
d3 226,5  mm
Dmax(S) 320  mm
Ds 300  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/2"-F
H 25  mm
H1 26,5  mm
L2 76  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 6  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 3810  N
Suction force d2 3010  N
Volume 491  cm³
Workpiece radius min. (convex) 3500  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 300
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 2200  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka