Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SUF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) önceden monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • DR-SUF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Çeşitli dişlere sahip güçlendirilmiş plastik destek plakası

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SUF
Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf TV, ekran

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.14523

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Endüstriler: Genel | Metal

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Vantuz alanı380 (cm²)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 172,9  mm
Dmax(S) 220  mm
Dmk 100  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 32  mm
L2 46,5  mm
LG1 12,2  mm
LG2 11,8  mm
LG3 11,1  mm
Z (İnme) 11  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ürün ailesi SUF
Boyut 210
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Cilt 362  cm³
Emme kuvveti d2 1.400  N
Emme kuvveti (-600mbar) 2.070  N
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 750  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Ağırlık 539  g
Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git