SUF 210 NBR-60 G1/2-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.14523
Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces
Odvětví: Metal | Universal
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Suction cup area | 380 (cm²) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 172,9 mm |
| Dmax(S) | 220 mm |
| Dmk | 100 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 32 mm |
| L2 | 46,5 mm |
| LG1 | 12,2 mm |
| LG2 | 11,8 mm |
| LG3 | 11,1 mm |
| Z (Stroke) | 11 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Product family | SUF |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Volume | 362 cm³ |
| Suction force d2 | 1 400 N |
| Suction force (-600mbar) | 2 070 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 750 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Weight | 539 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace