Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SUF (sealing ring + support plate) is delivered pre-assembled. The product consists of:

  • Sealing ring of type DR-SUF – elastomer part, available in various diameters
  • Reinforced plastic support plate with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SUF
Available accessories: touch valve TV, screen

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.14523

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Branże: Metal | Uniwersalne

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area380 (cm²)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 172,9  mm
Dmax(S) 220  mm
Dmk 100  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 32  mm
L2 46,5  mm
LG1 12,2  mm
LG2 11,8  mm
LG3 11,1  mm
Z (Stroke) 11  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Product family SUF
Size 210
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Volume 362  cm³
Suction force d2 1400  N
Suction force (-600mbar) 2070  N
Workpiece radius min. (convex) 750  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Weight 539  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka