Schmalz

주문 정보

흡입 플레이트 SUF(실링 링 + 지지 플레이트)는 조립된 상태로 제공됩니다. 제품은 다음과 같이 구성됩니다:

  • 실링 링 타입 DR-SUF - 엘라스토머 부품, 다양한 직경으로 제공
  • 다양한 나사산이 있는 강화 플라스틱 소재의 지지판

사용 가능한 예비 부품: 씰링 링 DR-SUF

사용 가능한 액세서리: 감지 밸브 TV, 스트레이너

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

부품 번호.: 10.01.01.14523

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

산업: 금속 | 일반

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area380 (cm²)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 172.9  mm
Dmax(S) 220  mm
Dmk 100  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 32  mm
L2 46.5  mm
LG1 12.2  mm
LG2 11.8  mm
LG3 11.1  mm
Z (Stroke) 11  mm
기술 데이터
속성
Product family SUF
Size 210
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Volume 362  cm³
Suction force d2 1,400  N
Suction force (-600mbar) 2,070  N
Workpiece radius min. (convex) 750  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Weight 539  g
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동