Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SUF (sealing ring + support plate) is delivered pre-assembled. The product consists of:

  • Sealing ring of type DR-SUF – elastomer part, available in various diameters
  • Reinforced plastic support plate with various threads

Available spare parts: sealing ring DR-SUF
Available accessories: touch valve TV, screen

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.14523

Vacuümplaat (rond), universeel voor gladde en licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Metaal | Universeel

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Suction cup area380 (cm²)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 172,9  mm
Dmax(S) 220  mm
Dmk 100  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-IG
G3 M8-F
H 32  mm
L2 46,5  mm
LG1 12,2  mm
LG2 11,8  mm
LG3 11,1  mm
Z (Stroke) 11  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Product family SUF
Size 210
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Volume 362  cm³
Suction force d2 1.400  N
Suction force (-600mbar) 2.070  N
Workpiece radius min. (convex) 750  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Weight 539  g
Notitie: Zuigkracht: De zuigkrachtwaarden zijn theoretische waarden bij -0,6 bar vacuüm en een droog, glad en gelijkmatig werkstukoppervlak - ze zijn gespecificeerd zonder veiligheidsfactoren. Slangdiameter: De aanbevolen slangdiameter heeft betrekking op een slanglengte van ongeveer 2 m.
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen