DBD 100x189 80 M42
Parça no.: 10.01.04.00415
Destacking sırasında tek tek sacların güvenilir bir şekilde algılanması için double-blank sensörler için tutucu
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Dış çap D | 100 (mm) |
| Yükseklik H | 189 (mm) |
| Yay stroku Z | 80 (mm) |
| Ek fonksiyonlu vantuz | M42-Sensörler |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 100 mm |
| Ds | 99,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 189 mm |
| H1 | 223 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
| Z (İnme) | 80 mm |
| Zs | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1.105 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon