DBD 100x189 80 M42
Część nr.: 10.01.04.00415
Uchwyt
Branże: Metal | Motoryzacja
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Height H | 189 (mm) |
| Spring stroke Z | 80 (mm) |
| Additional function suction cup | M42 sensors |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 100 mm |
| Ds | 99,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 189 mm |
| H1 | 223 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
| Z (Stroke) | 80 mm |
| Zs | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 1105 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja