Schmalz

Bestelinformatie

The Holder for Double-Blank Sensor will be delivered as a single component.

 

Available spare parts: suction ring

Available accessories: holder system

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DBD 100x189 80 M42

Onderdeelnr.: 10.01.04.00415

Houder voor sensor dubbele plaat voor een procesveilige detectie van losse platen bij het afstapelen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Outside diameter D100 (mm)
Height H189 (mm)
Spring stroke Z80 (mm)
Additional function suction cupM42 sensors
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
D 100  mm
Ds 99,5  mm
G1 M8-F
H 189  mm
H1 223  mm
L 80  mm
X1 32  mm
X2 60  mm
Z (Stroke) 80  mm
Zs 5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 1.105  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen