DBD 100x189 80 M42
Osanro: 10.01.04.00415
Holder for double-blank sensors for reliable detection of individual sheets during destacking
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Outside diameter D | 100 (mm) |
| Height H | 189 (mm) |
| Spring stroke Z | 80 (mm) |
| Additional function suction cup | M42 sensors |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 100 mm |
| Ds | 99,5 mm |
| G1 | M8-F |
| H | 189 mm |
| H1 | 223 mm |
| L | 80 mm |
| X1 | 32 mm |
| X2 | 60 mm |
| Z (Stroke) | 80 mm |
| Zs | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 1 105 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi