Schmalz

Sipariş Bilgileri

MO-PROF montaj profili istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: sızdırmazlık plakası, sızdırmazlık çerçevesi, kesit konektörü, montaj braketi, kayar blok, delme aparatı, kendinden kesmeli mercek başlı vidalar

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Parça no.: 26.07.01.00021

Vakum gripper sistemlerinin yapımı için alüminyum profil

Endüstriler: Genel

Genişlik B80 (mm)
Yükseklik H40 (mm)
Uzunluk (maks.)6000 (mm)
Form2 T yuvası ile
MalzemeAl Mg Si 0,5 F22
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 80  mm
B1 24  mm
B2 14,3  mm
B3 5,2  mm
d 4,6  mm
H 40  mm
H1 20,5  mm
H2 10  mm
s 4  mm
6.000  mm
Not: Kesim için ek maliyetler
Teknik veri
Öznitelik Değer
Alan 12,1  cm²
Direnç momenti Wx 14  cm3
Direnç momenti Wy 19,3  cm3
Alan momenti lx 28,1  cm4
Alanın momenti ly 77,2  cm4
Sapma maks. 0,8  mm/m
Malzeme Al Mg Si 0,5 F22
Kütle 3,3  kg/m
Ürün ailesi MO-PROF
Note: There are additional costs for cutting!
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git