MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Część nr.: 26.07.01.00021
Aluminium section for construction of vacuum-gripping systems
Branże: Uniwersalne
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Length (max.) | 6000 (mm) |
| Form | with 2 T-slots |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 80 mm |
| B1 | 24 mm |
| B2 | 14,3 mm |
| B3 | 5,2 mm |
| d | 4,6 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 20,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| s | 4 mm |
| 6000 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Area | 12,1 cm² |
| Resistance moment Wx | 14 cm3 |
| Resistance moment Wy | 19,3 cm3 |
| Moment of area Ix | 28,1 cm4 |
| Moment of area Iy | 77,2 cm4 |
| Deflection max. | 0,8 mm/m |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
| Mass | 3,3 kg/m |
| Product family | MO-PROF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja