MO-PROF 80x40 2TN AL-1
Osanro: 26.07.01.00021
Aluminium profile for construction of vacuum-gripping systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Width B | 80 (mm) |
| Height H | 40 (mm) |
| Length (max.) | 6000 (mm) |
| Form | with 2 T-slots |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 80 mm |
| B1 | 24 mm |
| B2 | 14,3 mm |
| B3 | 5,2 mm |
| d | 4,6 mm |
| H | 40 mm |
| H1 | 20,5 mm |
| H2 | 10 mm |
| s | 4 mm |
| 6 000 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Area | 12,1 cm² |
| Resistance moment Wx | 14 cm3 |
| Resistance moment Wy | 19,3 cm3 |
| Moment of area Ix | 28,1 cm4 |
| Moment of area Iy | 77,2 cm4 |
| Deflection max. | 0,8 mm/m |
| Material | Al Mg Si 0.5 F22 |
| Mass | 3,3 kg/m |
| Product family | MO-PROF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi