Schmalz

Çapraz Kiriş Konnektörleri (Dişli) SXT-TC

Boru kelepçelerinden yapılmış çapraz kiriş konektörü 25 ve 40 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Pozitif kilitleme bileşenleri sayesinde son derece dinamik prosesler için dişli ile yüksek mukavemetli boru kelepçesi tertibatı

Net portföy sayesinde basit tasarım ve hızlı montaj

10° aralıklı esnek açı ayarı geniş bir uygulama yelpazesi sağlar

Tasarım
  • Boru kelepçelerinin bitmiş montajı 25 ve 40 mm (1), boru kelepçeleri 25 ve 40 mm (2)
  • 10° hatveli dişli takımı (3)
  • Gri erkek versiyonu, takılabilir veya kelepçelenebilir
  • Dişi versiyonu siyah, takılabilir
Teknik veri
  • 10° hatveli dişli takımı
  • Gri renkte erkek tasarımı
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Bağlantı 1
Bağlantı 2
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

8 sonuçtan 1 - 8'si

SXT-TC-F2-0-M2

Parça no.: 10.07.13.00157

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D25
Bağlantı 2SXT-CON-GB-M-D25
Açı0 (°)
SXT-TC-F2-0-M4

Parça no.: 10.07.13.00155

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D25
Bağlantı 2SXT-CON-GB-M-D40
Açı0 (°)
SXT-TC-F2-0-C4

Parça no.: 10.07.13.00156

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D25
Bağlantı 2SXT-CON-GB-MO-D40
Açı0 (°)
SXT-TC-F4-0-M4

Parça no.: 10.07.13.00168

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D40
Bağlantı 2SXT-CON-GB-M-D40
Açı0 (°)
SXT-TC-F4-0-C4

Parça no.: 10.07.13.00169

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D40
Bağlantı 2SXT-CON-GB-MO-D40
Açı0 (°)
SXT-TC-F1IN-0-MA5

Parça no.: 10.07.13.00192

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-1IN
Bağlantı 2SXT-CON-GB-M-A5
Açı0 (°)
SXT-TC-F2-0-C1.5IN

Parça no.: 10.07.13.00214

Yan travers bağlantı. döner kollar için, boru aletiyle bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D25
Bağlantı 2SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Açı0 (°)
SXT-TC-F4-0-C1.5IN

Parça no.: 10.07.13.00435

Çapraz kiriş bağlantısı. f. döner kollar, boru tooling bağlantı için, dişli braketi ile

Bağlantı 1SXT-CON-GB-F-D40
Bağlantı 2SXT-CON-GB-MO-1.5IN
Açı0 (°)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git