Schmalz

Sipariş Bilgileri

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir bileşen olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: susturucu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • VERIMLI

SBP HV 3 16 22 KU

Parça no.: 10.02.01.01962

Temel ejektör üniversal kullanım için

ŞekilYüksek Vakum
Aşama sayısı3
Nozul çapı1.6 (mm)
Boyut22
Tahliye derecesi90 (%)
Vakum debisi (maks.)308.8 (l/min)
Hava tüketimi emiş103 (l/min)
MalzemePlastikler
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 31,5  mm
d2 6,2  mm
D 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G5 M6-F
H 45  mm
H2 6,5  mm
H3 22,5  mm
L 80  mm
L1 171  mm
L2 24,5  mm
L3 26,5  mm
L4 153  mm
SW2 14  mm
X1 22  mm
X2 26  mm
Y1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 1,6  mm
Aşama sayısı 3
Tahliye derecesi 90  %
Vakum debisi (maks.) 308,8  l/min
Hava tüketimi emiş 6,34  m³/h
Hava tüketimi emiş 103  l/min
Ses seviyesi serbest 80  dB(A)
Ses seviyesi emiş 72  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 - 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 12  mm
Ağırlık 208,4  g
Çalışma sıcaklığı 0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 28,8 - 86,8
Vakum debisi (maks.) 10,9  cfm
Hava tüketimi emiş 3,64  cfm
Ürün ailesi SBP-HV-HF-KU
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git