- VERIMLI
SBP HV 2 16 22 SD
Parça no.: 10.02.01.01736
Temel ejektör üniversal kullanım için
Şekil | Yüksek Vakum |
Aşama sayısı | 2 |
Nozul çapı | 1.6 (mm) |
Boyut | 22 |
Tahliye derecesi | 90 (%) |
Optimum çalışma basıncı | 4 (bar) |
Vakum debisi (maks.) | 152.6 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 103 (l/min) |
Ek fonksiyon ejektörü | Susturucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 35 mm |
D | 23 mm |
D2 | 29 mm |
d2 | 6,4 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M6-F |
H | 44 mm |
H2 | 9,5 mm |
H3 | 25,5 mm |
L | 120,5 mm |
L1 | 191 mm |
L2 | 32,5 mm |
L3 | 34,5 mm |
LG3 | 7 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul çapı | 1,6 mm |
Aşama sayısı | 2 |
Tahliye derecesi | 90 % |
Vakum debisi (maks.) | 9,39 m³/h |
Vakum debisi (maks.) | 152,6 l/min |
Hava tüketimi emiş | 6,34 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 103 l/min |
Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 63 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Optimum çalışma basıncı | 4 bar |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 12 mm |
Ağırlık | 276,6 g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
Optimum basınç | 58 psi |
Vakum debisi (maks.) | 5,39 cfm |
Hava tüketimi emiş | 3,64 cfm |
Ürün ailesi | SBP-HV-HF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon