SBPL 75 HV
Parça no.: 10.02.01.01649
Maksimum vakum kapasitesine sahip temel ejektör
Boyut | 75 |
Şekil | Yüksek Vakum |
Vakum debisi (maks.) | 720 (l/min) |
Hava tüketimi emiş | 305 (l/min) |
Ağırlık | 1.1 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 83 mm |
B2 | 16 mm |
B3 | 48 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1"-F |
G3 | G1/4"-F |
G5 | M5-M |
H | 72 mm |
H1 | 74 mm |
L | 167,5 mm |
L1 | 285,3 mm |
L2 | 54 mm |
L4 | 113 mm |
L5 | 64 mm |
LG5 | 8,5 mm |
X1 | 73,5 mm |
Y1 | 62 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 75 |
Tahliye derecesi | 90 % |
Maks. vakum | 900 mbar |
Vakum debisi (maks.) | 720 l/min |
Vakum debisi | 720 l/min |
Vakum debisi | 990 l/min |
Vakum debisi | 43,2 m³/h |
Vakum debisi | 59,4 m³/h |
Hava tüketimi emiş | 305 l/min |
Hava tüketimi emiş | 18,75 m³/h |
Ses seviyesi serbest | 68 dB(A) |
Ses seviyesi emiş | 62 dB(A) |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 9 mm |
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 32 mm |
Ağırlık | 1,1 kg |
Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
Maks. vakum | 26,58 inHg |
Ürün ailesi | SBPL |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon