FMP-60-SW 70 1234 1R18 O20 G32
Mã sản phẩm: 10.01.53.00027
60mm wide area gripper series for external vacuum generation with integrated flow resistors
Các ngành: Universal
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 60 (mm) |
| Arrangement suction cells | 1 row, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 60 mm |
| B2 | 54 mm |
| B3 | 16,3 mm |
| D | 32 mm |
| H | 50 mm |
| H1 | 102 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 9,75 mm |
| H4 | 6,75 mm |
| H5 | 45 mm |
| L | 1.234 mm |
| L2 | 1.224 mm |
| L3 | 49,5 mm |
| L4 | 173 mm |
| L5 | 218 mm |
| L6 | 233 mm |
| Y1 | 30 mm |
| Valve type | SW |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Arrangement | 1R18 |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 67 |
| Suction force at -250 mbar | 433 N |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Weight | 2,5 kg |
| Product family | FXP-FMP-60 |
Dữ liệu CAD
Dữ liệu CAD
Mô hình CAD để tải xuống
Sau khi nhấp vào nút Tải xuống, quý vị có thể tải xuống mô hình CAD dưới các định dạng tệp khác nhau. Nếu bản xem trước trên trang này không hiển thị chính xác, vui lòng nhấp vào nút “Tải lại”.
Tài liệu
Tài liệu