Schmalz

Manual handling • Vacuum Tube Lifters JumboErgo

JumboErgo Vacuum Tube Lifter: Efficiently Loading CNC Machining Centers

A Swiss door manufacturer produces and sells high quality wooden doors. In its semi-automated production process, the heavy raw wooden panels are moved by hand in a number of different process steps - up to two employees are required to do this. To sustainably protect the health of staff and make the process more ergonomic and efficient, the company decided to purchase a vacuum tube lifter from Schmalz.

The JumboErgo vacuum tube lifter is equipped with an ergonomic operating element and intuitive control handle. The operator can raise and lower the workpiece by pressing the control handle.

The tube lifter is equipped with a flexible four head suction pad. For maximum flexibility, the suction pad on the cross beam can be moved to adapt it to the size of the workpiece. Furthermore, the vacuum tube lifter is also equipped with an optional swiveling unit. If required, the workpieces can be swiveled by 90° for further processing.

The vacuum tube lifter from Schmalz allowed this process step to be designed with ergonomics and the health of employees in mind.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng