진공 튜브 리프터 점보에르고
- 평평한 공작물의 동적 핸들링을위한 튜브 리프터 JumboErgo
- 구성 가능한 리프팅 장치, 작동 장치, 흡입 그리퍼 및 진공 발생기
- 공작물을 90 ° 회전 (JumboErgo PSE의 경우 옵션)
- 최대 300kg의 공작물
카테고리 표시
지금 구성하기
스위스 도어 제조업체는 고품질의 목재 도어를 생산 및 판매합니다. 반자동 생산에서 무거운 원목 패널은 다양한 공정 단계에서 손으로 움직여야 합니다. 이 작업에는 최대 2명의 직원이 필요합니다. 장기적으로 직원의 건강을 보호하고 프로세스를 보다 인체공학적이고 효율적으로 만들기 위해 회사는 슈말츠에서 진공관 리프터를 구매하기로 결정했습니다.
진공관 리프터 JumboErgo에는 인체공학적 제어 요소와 직관적인 제어 핸들이 장착되어 있습니다. 작동 핸들을 작동하여 작업자는 작업물을 올리거나 내릴 수 있습니다.
튜브 리프터에는 유연한 4중 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 최대한의 유연성을 위해 석션 컵은 대들보에서 이동할 수 있으므로 작업물의 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한, 진공관 리프터에는 선택 사양인 회전 장치가 장착되어 있습니다. 필요한 경우 추가 처리를 위해 공작물을 90° 회전할 수 있습니다.
슈말츠의 진공관 리프터는 이 공정 단계를 보다 인체 공학적으로 만들고 무엇보다 건강 친화적으로 만드는 것을 가능하게 했습니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.