Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Hiển thị danh mục
The video demonstrates the pick and sort of beef rib cuts using the finger gripper mGrip. Even if the beef rib cuts are closely attached, they are separated and picked with accuracy. The gripper handles slippery, flexible meat products with hygienic precision. Even irregular or overlapping shapes are stabilized during lifting.
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.