Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het picken en sorteren van rundvleesribstukken met de vingergrijper mGrip. Zelfs als de ribstukken dicht op elkaar zitten, worden ze nauwkeurig gescheiden en verzameld. De grijper hanteert gladde, flexibele vleesproducten met hygiënische precisie. Zelfs onregelmatige of overlappende bouwvormen worden gestabiliseerd tijdens het tillen.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.