핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 동영상은 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 소갈비 부위를 집어서 분류하기 위한 시연입니다. 소갈비 부위가 밀착되어 있어도 정확하게 분리되고 세퍼레이터가 정확하게 피킹합니다. 그리퍼는 미끄럽고 유연한 육류 제품을 위생적으로 정밀하게 핸들링합니다. 불규칙하거나 겹치는 모양도 리프팅 중에 안정적으로 들어올립니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.