Schmalz

Vacuum lifter packages

Vacuum lifters for parcels are the name given to Schmalz devices in the field of handling that use vacuum to safely and quickly transport a large number of letters, packages, parcels, all the way to bulky or particularly sensitive goods. The vacuum tube lifter JumboFlex is perfectly suited for parcel handling.

Short throughput times are required in logistics centers. As a result, the number of lifting tasks performed by employees is increasing. With the vacuum tube lifter Jumbo, the power-consuming lifting, rotating and moving is made easier by vacuum.

Find your contact

The vacuum tube lifters JumboFlex

Increased handling speeds in postal centers or logistics hubs of other service providers require fast handling of a wide variety of handling tasks. With the vacuum tube lifter JumboFlex, you can move lighter goods weighing up to 50 kg ergonomically and at high cycle frequency. Its one-handed control handle fits comfortably in the hand and enables long, fatigue-free working. The quick-change system allows you to change suction cups quickly. Another feature is that laterally suctioned workpieces automatically swivel back to the horizontal and can be continuously rotated in this position. The employee is relieved of the weight of the workpieces by the vacuum tube lifter and can thus ergonomically realize the required handling frequency.

Products

The right crane system from Schmalz for every vacuum lifter for packages

The Schmalz modular system enables perfect integration of the vacuum tube lifter into your working environment. The vacuum lifter for packages from Schmalz is completed with a crane system that is precisely adapted to your application.

Products

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng