Vakuumheber Pakete
Als Vakuumheber für Pakete werden die Geräte von Schmalz im Bereich der Handhabung bezeichnet, die mit Hilfe von Vakuum eine große Anzahl an Briefen, Päckchen, Paketen bis hin zu sperrigen oder besonders empfindlichen Gütern sicher und schnell befördern. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist für die Pakethandhabung perfekt geeignet.
In Logistikzentren sind kurze Durchlaufzeiten gefordert. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der Hebeaufgaben der Mitarbeiter steigt. Mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo wird das kraftraubende Heben, Drehen und Bewegen durch Vakuum erleichtert.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
Gestiegene Umschlagsgeschwindigkeiten in Postzentren oder Logistik-Hubs anderer Dienstleister erfordern eine schnelle Bewältigung unterschiedlichster Handhabungsaufgaben. Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bewegen Sie leichtere Güter bis 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl. Sein Einhand-Bediengriff liegt gut in der Hand und ermöglicht langes ermüdungsfreies Arbeiten. Durch das Schnellwechselsystem können Sie Sauggreifer schnell tauschen. Ein weiteres Merkmal ist, dass seitlich angesaugte Werkstücke automatisch zurück in die Horizontale schwenken und sich in dieser Position endlos drehen lassen. Der Mitarbeiter wird durch den Vakuum-Schlauchheber vom Gewicht der Werkstücke entlastet und kann somit die geforderte Umschlagshäufigkeit ergonomisch realisieren.
Zu jedem Vakuumheber für Pakete das passende Kransystem von Schmalz
Das Schmalz Baukastensystem ermöglicht eine perfekte Integration des Vakuum-Schlauchhebers in Ihr Arbeitsumfeld. Mit einem genau auf Ihre Anwendung angepassten Kransystem wird der Vakuumheber für Pakete von Schmalz komplettiert.