- NOVÝ
FA-Mi SVK 1234 3R18 O20
Číslo dílu.: 10.01.38.10076
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Odvětví: Universal
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 1640 (N) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 117 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1 234 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Check valve |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 199 |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Control valve | Normally open |
| Voltage | 24V - DC |
| Electrical connection | Fem connect M12, 5 pol |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Suction force at -250 mbar | 1 640 N |
| Weight | 5,9 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentace
Dokumentace
Software
Software
V této části naleznete odpovídající software pro tento produkt.
| Dokumentace | Jazyk |
|---|---|
| Angličtina |