Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

FA-Mi SVK 1234 3R18 O20

Onderdeelnr.: 10.01.38.10076

Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking

Industriesegmenten: Universeel

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Functionintelligent
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar1640 (N)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
D 60  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 117  mm
H2 20  mm
L 1.234  mm
L2 1.194  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Check valve
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Function intelligent
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Sealing element -
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 199
Construction vacuum switch PNP switching
Control valve Normally open
Voltage 24V - DC
Electrical connection Bus M12, 5 pol
Optimal operating pressure 5  bar
Suction force at -250 mbar 1.640  N
Weight 5,9  kg
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen