Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

FA-Mi SVK 1234 3R18 O20

Osanro: 10.01.38.10076

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

Toimialat: Yleiskäyttö

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar1640 (N)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
D 60  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 117  mm
H2 20  mm
L 1 234  mm
L2 1 194  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Check valve
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Sealing element Sealing Foam
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 199
Construction vacuum switch PNP switching
Control valve Normally open
Voltage 24V - DC
Electrical connection Fem connect M12, 5 pol
Optimal operating pressure 5  bar
Suction force at -250 mbar 1 640  N
Weight 5,9  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin