Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FA-Mi SVK 1234 3R18 O20

Numero articolo: 10.01.38.10076

Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno

Industrie: Universale

Lunghezza L1234 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Funzioneintelligent
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Tipo di valvolaValvole di esclusione
Forza di presa a -250 mbar1640 (N)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
D 60  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 117  mm
H2 20  mm
L 1234  mm
L2 1194  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Valvole di esclusione
Dati tecnici
Attributo Valore
Funzione intelligent
Disposizione celle di aspirazione 3 file, 18 mm
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 199
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Tensione 24V - DC
Collegamento elettrico Bussola M12, 5 pol
Pressione di esercizio ottimale 5  bar
Forza di presa a -250 mbar 1640  N
Peso 5,9  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello