- YENI
FA-Mi SVK 1234 3R18 O20
Parça no.: 10.01.38.10076
Vakumlu alan kavrama sistemi çek valf ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1234 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Valf tipi | Çek valf |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 1640 (N) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 117 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1.234 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Çek valf |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyon | |
| Düzenleme emme hücreleri | 3 sıra, 18 mm |
| Sızdırmazlık elemanı | Sealing Foam |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
| Emme hücresi sayısı | 199 |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Gerilim | 24V - DC |
| Elektrik bağlantısı | Fem connect M12, 5 pol |
| Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 1.640 N |
| Ağırlık | 5,9 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |