Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SBM-160-520-IE3-TYP3

Číslo dílu.: 11.02.05.10154

Directly driven vacuum blower for tube lifter applications

Sound pressure level at 50 Hz70.5 (dB(A))
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-520 (mbar)
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Údaje o konstrukci
Design image
AtributWert
B370 mm
d12 mm
H426 mm
L469 mm
X1290 mm
Technické údaje
AtributWert
Suction rate (50 Hz)160 m³/h
Suction rate (60 Hz)190 m³/h
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz3 kW
Rated power at 60 Hz3,6 kW
Rated power3 W
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Sound pressure level at 50 Hz70,5 dB(A)
Weight43 kg
Protection type IPIP 55
CategoryElectrical vacuum generation
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.