Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SBM-160-520-IE3-TYP3

Część nr.: 11.02.05.10154

Dmuchawa próżniowa z napędem bezpośrednim do zastosowań w podnośnikach rur

Sound pressure level at 50 Hz70.5 (dB(A))
Voltage at 50 HzD200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 HzD220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Suction rate (50 Hz)160 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)190 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-520 (mbar)
Rated power at 50 Hz3 (kW)
Rated power at 60 Hz3.6 (kW)
VersionIE3:JPN/KOR/BRA
Weight43 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (50 Hz) 160  m³/h
Suction rate (60 Hz) 190  m³/h
Voltage at 50 Hz D200 V / Y350 V ±10 %
Voltage at 60 Hz D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
Rated power at 50 Hz 3  kW
Rated power at 60 Hz 3,6  kW
Rated power 3  W
Version IE3:JPN/KOR/BRA
Sound pressure level at 50 Hz 70,5  dB(A)
Weight 43  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka