Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBM-160-520-IE3-TYP3

Parça no.: 11.02.05.10154

Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için

50 Hz'de ses seviyesi70.5 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de GerilimD220 V / Y380 - 400 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)160 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)190 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-520 (mbar)
Nominal güç 50 Hz3 (kW)
Nominal güç 60 Hz3.6 (kW)
İnşaatIE3:JPN/KOR/BRA
Ağırlık43 (kg)
CategoryElektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 370  mm
d 12  mm
H 426  mm
L 469  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 160  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 190  m³/h
50 Hz'de Gerilim D200 V / Y350V ±%10
60 Hz'de Gerilim D220 V / Y380 - 400 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 3  kW
Nominal güç 60 Hz 3,6  kW
Nominal güç 3  W
İnşaat IE3:JPN/KOR/BRA
50 Hz'de ses seviyesi 70,5  dB(A)
Ağırlık 43  kg
Koruma tipi IP IP 55
Category Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git