SBM-160-520-IE3-TYP3
Numero articolo: 11.02.05.10154
Soffiante vuoto a commando diretto
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 70.5 (dB(A)) |
Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 160 (m³/h) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 190 (m³/h) |
Vuoto (50 Hz) | -520 (mbar) |
Potenza nominale a 50 Hz | 3 (kW) |
Potenza nominale a 60 Hz | 3.6 (kW) |
Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
Peso | 43 (kg) |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 370 mm |
d | 12 mm |
H | 426 mm |
L | 469 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (50 Hz) | 160 m³/h |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 190 m³/h |
Tensione a 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Tensione a 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Potenza nominale a 50 Hz | 3 kW |
Potenza nominale a 60 Hz | 3,6 kW |
Potenza nominale | 3 W |
Modello | IE3:JPN/KOR/BRA |
Livello di pressione acustica a 50 Hz | 70,5 dB(A) |
Peso | 43 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Categoria | Generazione di vuoto elettrico |
Documentazione
Documentazione