SBM-160-520-IE3-TYP3
Réf. article: 11.02.05.10154
Turbine de vide direct
Niveau sonore à 50 Hz | 70.5 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Tension à 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 160 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 190 (m³/h) |
Vide (50 Hz) | -520 (mbar) |
Puissance nominale à 50 Hz | 3 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 3.6 (kW) |
Modèle | IE3:JPN/KOR/BRA |
Poids propre | 43 (kg) |
Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 370 mm |
d | 12 mm |
H | 426 mm |
L | 469 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 160 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 190 m³/h |
Tension à 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
Tension à 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
Puissance nominale à 50 Hz | 3 kW |
Puissance nominale à 60 Hz | 3,6 kW |
Puissance nominale | 3 W |
Modèle | IE3:JPN/KOR/BRA |
Niveau sonore à 50 Hz | 70,5 dB(A) |
Poids propre | 43 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation