SBM-160-520-IE3-TYP3
Mã sản phẩm: 11.02.05.10154
Directly driven vacuum blower for tube lifter applications
| Sound pressure level at 50 Hz | 70.5 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 160 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 190 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -520 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 3 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Weight | 43 (kg) |
| Electrical vacuum generation |
Thông số kỹ thuật thiết kế
Thông số kỹ thuật thiết kế

| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| B | 370 mm |
| d | 12 mm |
| H | 426 mm |
| L | 469 mm |
| X1 | 290 mm |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 160 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 190 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D200 V / Y350 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D220 V / Y380 - 400 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 3 kW |
| Rated power at 60 Hz | 3,6 kW |
| Rated power | 3 W |
| Version | IE3:JPN/KOR/BRA |
| Sound pressure level at 50 Hz | 70,5 dB(A) |
| Weight | 43 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Electrical vacuum generation |
Tài liệu
Tài liệu