FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP
Číslo dílu.: 10.01.02.01798
Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty
Odvětví: Automotive | Universal
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 100 (mm) |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| Shape | Sensor end position / fixation |
| Product family | FST-LOCK-HD |
| Mounting connection | M30x1.5-M |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| 50 (Nm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 267,3 mm |
| H2 | 109,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 60 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 100 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Spring rate | 0,33 N/mm |
| Spring pretension | 3,28 N |
| Spring force center | 19,68 N |
| Vertical load | 1 500 N |
| Horizontal load | 150 N |
| Weight | 1 070 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Braking force | 350 N |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| 50 Nm | |
| Product family | FST-LOCK-HD |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace