FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP
Część nr.: 10.01.02.01798
Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty
Branże: Motoryzacja | Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Spring stroke Z | 100 (mm) |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| Shape | Sensor end position / fixation |
| Product family | FST-LOCK-HD |
| Mounting connection | M30x1.5-M |
| Compressed air connection | G1/8"-F |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 267,3 mm |
| H2 | 109,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 60 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 100 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 0,33 N/mm |
| Spring pretension | 3,28 N |
| Spring force center | 19,68 N |
| Vertical load | 1500 N |
| Horizontal load | 150 N |
| Weight | 1070 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
| Braking force | 350 N |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Product family | FST-LOCK-HD |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja