Schmalz

Tilaustiedot

Spring plunger FST-LOCK-HD is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

Osanro: 10.01.02.01798

Lockable spring plunger with clamping and height compensation, Heavy-Duty

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/4"-M
Spring stroke Z100 (mm)
Shape functioningClosed without pressure
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
ShapeSensor end position / fixation
Product familyFST-LOCK-HD
Mounting connectionM30x1.5-M
Compressed air connectionG1/8"-F
50 (Nm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 50  mm
D2 40  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-M
G3 M30x1.5-M
G4 G1/8"-F
H 267,3  mm
H2 109,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 60  mm
SW1 36  mm
SW3 22  mm
Z (Stroke) 100  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spring rate 0,33  N/mm
Spring pretension 3,28  N
Spring force center 19,68  N
Vertical load 1 500  N
Horizontal load 150  N
Weight 1 070  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 7.0 bar
Braking force 350  N
Shape functioning Closed without pressure
50  Nm
Product family FST-LOCK-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin