Schmalz

Instrucciones de pedido

La biela elástica FST-LOCK-HD se suministra como producto listo para su conexión.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP

N° de artículo: 10.01.02.01798

Biela elástica bloqueable con sujeción y compensación de altura, resistente

Industrias: Automóvil | Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Recorrido de resorte Z100 (mm)
Funcionamiento de la formaCerrado sin presión
Elementos de fijación de formacon seguro antigiro
FormaPosición final / fijación del sensor
Familia de productosFST-LOCK-HD
Conexión de montajeM30x1.5-MA
Conexión de aire comprimidoG1/8"-HE
Par de apriete (máx.)50 (Nm)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
D 50  mm
D2 40  mm
G1 G1/8"-HE
G2 G1/4"-MA
G3 M30x1,5-MA
G4 G1/8"-HE
H 267,3  mm
H2 109,3  mm
LG1 12  mm
LG2 8,5  mm
LG3 60  mm
SW1 36  mm
SW3 22  mm
Z (Recorrido) 100  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Constante del resorte 0,33  N/mm
Pretensión del resorte 3,28  N
Centro de fuerza del resorte 19,68  N
Carga vertical 1500  N
Carga horizontal 150  N
Peso 1070  g
Temperatura de uso 0 ... 50 °C
Margen de presión (presión operativa) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Fuerza de frenado 350  N
Funcionamiento de la forma Cerrado sin presión
Par de apriete (máx.) 50  Nm
Familia de productos FST-LOCK-HD
Nota: Fuerza de resorte: Referida al 50 % de carrera Carga vertical máx.: Carga estática máxima Carga horizontal máx.: La indicación de la carga horizontal se refiere al borde inferior de la biela en estado elásticamente descomprimido. Es una carga estática máxima e influye en el proceso de compresión y descompresión elástica en estado horizontal
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta