FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP
Onderdeelnr.: 10.01.02.01798
Vergrendelbare veerstoter met klemming en hoogtecompensatie, Heavy-Duty
Industriesegmenten: Automotive | Universeel
| Suction cup connection | G1/4"-AG |
| Spring stroke Z | 100 (mm) |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| Shape | Sensor end position / fixation |
| Product family | FST-LOCK-HD |
| Mounting connection | M30x1.5-AG |
| Compressed air connection | G1/8"-IG |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-AG |
| G3 | M30x1.5-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 267,3 mm |
| H2 | 109,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 60 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 100 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Spring rate | 0,33 N/mm |
| Spring pretension | 3,28 N |
| Spring force center | 19,68 N |
| Vertical load | 1.500 N |
| Horizontal load | 150 N |
| Weight | 1.070 g |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Braking force | 350 N |
| Shape functioning | Closed without pressure |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Product family | FST-LOCK-HD |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie