FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP
Numero articolo: 10.01.02.01798
Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante
Industrie: Automobilistico | Universale
| Connessione a ventosa | G1/4"-AG |
| Freccia elastica Z | 100 (mm) |
| Funzione di costruzione | Chiuso senza pressione |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Forma | Posizione finale / fissazione del sensore |
| Famiglia di prodotti | FST-LOCK-HD |
| Connessione di montaggio | M30x1.5-AG |
| Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/4"-AG |
| G3 | M30x1,5-AG |
| G4 | G1/8"-IG |
| H | 267,3 mm |
| H2 | 109,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 60 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 100 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tasso elastico | 0,33 N/mm |
| Pretensione della molla | 3,28 N |
| Centro di reazione elastica | 19,68 N |
| Carico verticale | 1500 N |
| Carico orizzontale | 150 N |
| Peso | 1070 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Forza frenante | 350 N |
| Funzione di costruzione | Chiuso senza pressione |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 Nm |
| Famiglia di prodotti | FST-LOCK-HD |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione