Schmalz

Informace o objednávce

The clamps SXT-CL are delivered as a ready-to-connect product.

 

Available accessories: Pipes SXT-RT

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SXT-CL-MP D 40 215

Číslo dílu.: 10.07.13.00216

Clamp for Round Tooling with mounting plate

Odvětví: Automotive | Metal

ShapeDouble
Width B80 (mm)
Pipe diameter40 (mm)
Length L215 (mm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 80  mm
40  mm
G1 M4-F
H 62,5  mm
H1 71,3  mm
L 215  mm
X1 164  mm
Y1 52  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Shape Double
Weight 520  g
Product family SXT
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku